(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie ATK, montaje directo (Números de pieza)

Bloque de terminales - Serie ATK, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la placa intermedia con placa lateral, serie ATK (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ATK-100

Número de Parte
ATK-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de cableado Método de montaje Piezas / productos terminados Número de polos
(Polo)
Medida del tornillo Cantidad de E / S Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Arruinar Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10TornilloApego directoPartes individuales2M81 a 113025NingunoNingunoPosiblePresente807356

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC600

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ATK-100 de la serie Bloque de terminales - Serie ATK, montaje directo.

Products like this...

Número de Parte
ATK-10
ATK-150
ATK-15L2
ATK-20
ATK-30
ATK-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de cableado Método de montaje Piezas / productos terminados Número de polos
(Polo)
Medida del tornillo Cantidad de E / S Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Arruinar Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10TornilloApego directoPartes individuales2M3.51 a 1208NingunoNingunoPosiblePresente323631.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10TornilloApego directoPartes individuales2M81 a 116025NingunoNingunoPosiblePresente807357.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10------------3640.635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10TornilloApego directoPartes individuales2M41 a 14011NingunoNingunoPosiblePresente394033.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-TornilloApego directoPartes individuales2M51 a 15014NingunoNingunoPosiblePresente434838.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10TornilloApego directoPartes individuales2M61 a 19019NingunoNingunoPosiblePresente506042.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico