(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de cadena de crimpado serie CT - anillo, desnudo【1,500 piezas por paquete】

Terminal de cadena de crimpado serie CT - anillo, desnudo
  • Descuento por volumen

El terminal desnudo se divide en forma de cadena utilizando una banda de conexión. El engarzado se completa cuando la banda de conexión se rompe. (Redondo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT2-5

 
Número de Parte
CT2-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular Diámetro interior A(Φ) 5.3
Diámetro exterior B(mm) 9.5 Longitud total C(mm) 17 Tamaño de cable aplicable(AWG) 16 a 14
Normas representativas UL / CSA Número en paquete 1500