(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo【5-100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo
  • Descuento por volumen

Terminal de engarzado desnudo con empalme a tope con manguito de unión a presión desnudo para usar conectando cables juntos.

[Características]
· Fabricado en cobre libre de oxígeno con acabado de estañado eléctrico.
· Compatible con una amplia gama de cables entre 22 AWG (0,65 mm) y -7,5 AWG (20,0 mm).
· Se puede utilizar con cable VCT de 600 V PSE.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P0.5
P1.25
P2
P5.5
P8
P14
P22
P38
P60
P80
P100
P150
P180
P200
P325
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Número en paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.42.6822 a 18UL / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.83.3822 a 16UL / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.34.1816 a 14UL / JIS / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.55.48.512 a 10UL / JIS / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.579.58UL / JIS / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.88.9116UL / JIS / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107.711.313.54UL / JIS / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109.413.216.52UL / JIS / CSA100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011.415.3191/0UL / JIS / CSA50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014.519.519.53/0UL / JIS / CSA50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.422.1204/0UL / JIS / CSA50

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-19.526.427250 a 300MCMUL / JIS / CSA20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-2128.528.5300 a 350MCMUL / JIS / CSA10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2432.432400MCMUL / JIS / CSA10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-283737500 a 600MCMUL / JIS / CSA5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Manga