(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie TMEVTC - pin, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie TMEVTC - pin, aislado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño de entrada fácil (terminales engarzados con cubiertas de aislamiento)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEVTC0.3-9.5
TMEVTC1.25-11
TMEVTC1.25-11S
TMEVTC2-11
TMEVTC2-20S
TMEVTC5.5-11
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Diámetro de la punta
(mm)
Tamaño I (longitud del terminal)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120.824 a 20Amarillo19.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.92322 a 16Rojo1.911

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.52322 a 16Rojo1.511

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.92316 a 14Azul1.911

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

-1.531.516 a 14Azul1.520

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.728.512 a 10Amarillo2.711

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Molde de barra Material de aislamiento Vinilo
Normas representativas UL / CSA Forma detallada TME TC tipo Número en paquete 100