(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - pin, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - pin, aislado
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pasador central
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el terminal de engarce - pasador, aislado, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TGNTC1.25-9T
TGNTC1.25-11T
TGVTC1.25-11T
TGWVTC1.25-9T
TGWVTC1.25-11T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Revestimiento aislante (color) Tamaño I (longitud del terminal)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025Transparencia9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1027Transparencia11

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1027Rojo transparente11

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

44 Días o más

1026.6Rojo transparente9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028.6Rojo transparente11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Molde de barra Diámetro exterior B(mm) 1.1
Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 a 16 Material de aislamiento Vinilo Número en paquete 100