(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado de la serie TMDN-FA: desnudo, de desconexión rápida, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie TMDN-FA: desnudo, de desconexión rápida, aislado
  • Descuento por volumen

Los accesorios tienen un aislante. Tipo MA - Serie 250

[Caracteristicas]
· Para las formas TMED, se inserta una tubería de cobre entre el terminal y el aislante.
· Serie 250.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEDN630809-MA
TMEDN630820-MA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018 a 16Rojo transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Azul translúcido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 250
Diámetro exterior B(mm) 6.35 Longitud total C(mm) 22 Material de aislamiento (Nylon)
Normas representativas UL / CSA Número en paquete 100