(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado serie TMDN-FA - cuchilla, de desconexión rápida, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie TMDN-FA - cuchilla, de desconexión rápida, aislado
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMDN630809-FA
TMDN630820-FA
TMDN630855-FA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102118 a 16Rojo transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102114Azul translúcido

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102610Amarillo transparente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 250
Diámetro exterior B(mm) 6.8 Material de aislamiento (Nylon) Normas representativas UL
Número en paquete 100