(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie TMEDV-V - cuchilla, de desconexión rápida, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie TMEDV-V - cuchilla, de desconexión rápida, aislado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma TMED tiene un tubo de cobre insertado entre el terminal y el aislante.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEDV630809-V
TMEDV630820-V
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018 a 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Diámetro exterior B(mm) 6.35
Longitud total C(mm) 22 Material de aislamiento Vinilo Número en paquete 100