(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Terminal de engarzado tipo pin, expuesto, desmontable, serie PC/PCE para uso en conexiones de relé.
[Características]
· Opciones de color rojo, azul y transparente disponibles.
· Compatible con cables que van desde 14 AWG (1,7 mm) hasta -11 AWG (30 mm).
· Rango de temperatura: -40°C a +105°C.
· Resistencia al fuego.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PC2005-F |
PC2005-M |
Cargando…
Tipo | Conector de tipo de inserción | A | Tipo de inserción | Serie | Terminal pin |
---|---|---|---|---|---|
Material de aislamiento | (Nylon) | Número en paquete | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente