(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de conexión de sucursal【1,000 piezas por paquete】

Terminal de conexión de sucursal
  • Descuento por volumen

Terminal de conexión de derivación de tres vías

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

63V

 
Número de Parte
63V
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de rama Diámetro exterior B(mm) 6.9
Longitud total C(mm) 18.85 Número en paquete 1000