(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - pin, centro, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - pin, centro, desnudo
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TC1.25-11S-ST
TC1.25-11V-ST
TC1.25-16V-ST
TC2-11V-ST
TC2-16V-ST
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Diámetro de la punta
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.519.522 a 161.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.919.522 a 161.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.924.522 a 161.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.919.516 a 141.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.924.516 a 141.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Molde de barra Forma detallada Varilla redonda tipo ST
Número en paquete 100