(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector coaxial serie BNC

Conector coaxial serie BNC
  • Descuento por volumen

El conector BNC cuenta con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que se puede conectar y desconectar fácilmente. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición. Impedancia nominal = 50 Ω.

[Caracteristicas]
· El conector BNC es un conector con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que es fácil de conectar y desconectar. El conector está disponible con una impedancia nominal de 50 Ω y 75 Ω (tipo BNCC).
· La longitud del cable también es muy adaptable para su uso en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
050-1310
050-1330
050-1370
050-1371
050-1372
050-1391A
050-1391D
050-1391N
050-1392A
050-1392N
050-1393
050-1395
050-1396
050-1398
050-1421
050-1423
050-1424
050-1425
050-1440
050-1460
050-1470
050-1480
050-1484
050-1486
050-1490
050-1494
050-1500-9
050-1610WG
050-1660
050-J605B
050-JZ27C
050-MZ02A
050-NF19D
050-NT21A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Cable aplicable Forma de receptáculo Forma del adaptador Dimensión (altura)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Dimensión (profundidad)
(mm)
Rango de frecuencia
(GHz)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cables[Otros] Par[Recto] Enchufe recto503D-2V--14.514.5260 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MachoPara cables[Otros] Par[Recto] Enchufe recto501.5D-2V--14.514.5260 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cables[Otros] Par[Recto] Enchufe recto505D-2V--1515380 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto505C-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto505D-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto50RG-174/316/188--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto501.5D-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto50RG-58--14.514.528.6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto503D-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto503C-2V--14.514.528.6--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo L50RG-58--25.7-27.40 a 4500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo L503D-2V--26.514.527-500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cables[Otros] Par[Ángulo] Enchufe tipo L50RG-58--26.5-27.40 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cables[Otros] Par[Ángulo] Enchufe tipo L503D-2V--26.5-27.40 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara cables--50-Con brida de 4 agujeros-17.517.526.10 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara placas de circuito--50-Tipo L-18.5-21.50 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara placas de circuito--50-Tipo recto-10.510.5230 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara placas de circuito--50-Tipo L-19.3-25.70 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Recto (enchufe)14.514.532.70 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho femenino[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Forma de T (jack-plug-jack)27.832.5-0 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Forma de T (jack-jack-jack)2332.5-0 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Forma de L (conector jack)23-25.50 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Con brida de cuatro agujeros (jack-jack)17.517.5340 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Mampara (jack-jack)17.517.5390 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-HembraPara cables[Otros] Par[Recto] Jack recto50RG-58--141428.60 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno[Otros] Tapa protectora-[Otros] Gorra[Otros] Ninguno---14.514.520.50 a 4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraChasis / para montaje en panel--[Otros] Inconsistente-Tipo de aislamiento (mamparo)-12.712.7290 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-HembraPara placas de circuito--[Otros] Inconsistente-Tipo de aislamiento (tipo L, fijación por tornillo)-20.612.834.50 a 4500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara placas de circuito--[Otros] Inconsistente-Tipo de aislamiento (tipo L, tipo de perfil bajo, con pasador de poste)-16.712.834.50 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Recto] Jack recto503D-2V--6.56.532.20 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Recto] Jack recto501.5D-2V--5.35.3290 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador50--Con moleteado (jack-jack)151534--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara cablesRizar[Otros] Jack con brida de 4 agujeros501.5D-2V--17.517.529.30 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo L501.5D-2V--25.7-27.40 a 4500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Tensión nominal(V) 500 Clasificación del IP Ninguno
Método de eliminación Cerradura de bayoneta