(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de enchufe Conector de cable【20-50 piezas por paquete】

Tipo de enchufe Conector de cable
  • Descuento por volumen

Conector de cable enchufable para cableado interior. Tiene una estructura de resorte de contacto de 2 puntos altamente confiable. La cubierta transparente permite verificar visualmente los cables.

[Caracteristicas]
· Un producto suave y altamente seguro que utiliza un mecanismo de conector de fácil bloqueo.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QLX2
QLX3
QLX4
QLX5
QLX6
QLX8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Normas representativas Numero con packs
(Pieza)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102PSE / UL50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103PSE / UL50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

44 Días o más

104PSE / UL50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105PSE50

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106PSE20

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108PSE20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales P Q R Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Inserción Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Tipo Conector