(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable recto de 40 pines (BFH)

Cable recto de 40 pines (BFH)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La serie KB40N (BFH) de 50 pines está disponible para una amplia variedad de cables compatibles con la interfaz compatible con PLC (40 pines rectos).
· Las especificaciones del fabricante han cambiado. Los productos de próxima generación han agregado B al final del modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KB40N-4F1H-0.5MB
KB40N-4F1H-1MB
KB40N-4F1H-1.5MB
KB40N-4F1H-2MB
KB40N-4F1H-3MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector FCN/MIL Fabricante del conector Fujitsu/Hirose Forma del conector Recto
Método de procesamiento Rizar Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 40 Blindaje Ninguno
Color del cable Negro AWG 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico