(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de 40 pines tipo L-Bend (GFHM) (Números de pieza)

Cable de 40 pines tipo L-Bend (GFHM)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie KB40SM-LA (GFH) de 50 pines está disponible para una amplia variedad de cables compatibles con la interfaz compatible con PLC (40 pines en línea).
· Las especificaciones del fabricante han cambiado. Los productos de próxima generación han agregado B al final del modelo. El color del cable ha cambiado de gris a negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB40SM-4F1H-LA1-1MB

Número de Parte
KB40SM-4F1H-LA1-1MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector FCN/MIL Fabricante del conector Fujitsu/Hirose Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 40 Blindaje Presente
Color del cable Negro AWG 28 Resistente al medio ambiente (resistente al aceite) Soportado
Tolerante a la curvatura (flexibilidad) Soportado Longitud especificada(m) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB40SM-4F1H-LA1-1MB de la serie Cable de 40 pines tipo L-Bend (GFHM).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico