(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de protección serie E06A

Tubo de protección serie E06A
  • Descuento por volumen

Material de protección de cableado que combina características de blindaje.

[Caracteristicas]
No es necesario preocuparse por los cortocircuitos de una estructura de aislamiento que no exponga el papel de aluminio de la cara o la puntada por el proceso de fusión por calor.
El papel de aluminio permite un excelente efecto de protección.
El uso de velcro facilita la repetición de apertura y cierre / fijación y desprendimiento.
Conexión a tierra confiable mediante el uso de un cable trenzado plano.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E06A020
E06A030
E06A040
E06A050
E06A070
E06A100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Φ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Φ 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Φ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Cremallera Escudo compatible Largo total(m) 25
Color Negro Herramienta utilizada Ninguno Material Papel de aluminio, PVC