(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - Cerradura CS, serie CP, caucho

Prensaestopas - Cerradura CS, serie CP, caucho
  • Descuento por volumen

La tubería retráctil está hecha de caucho de etileno-propileno.

[Caracteristicas]
El tubo se contrae simplemente sacando el núcleo de plástico en forma de espiral.
La protección y la impermeabilización son fáciles.
Utiliza un caucho de etileno-propileno que es excelente para la resistencia a la intemperie, la elasticidad y la contracción.
En comparación con la grabación, el trabajo es más fácil y también tiene un acabado uniforme.
Además, es óptimo para la protección del cable de piezas plegables o piezas móviles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-0

Número de Parte
CP-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Diámetro Exterior del Cable Utilizado Φ8.0~13.0 Estándar de Tornillo Rosca G (PF)
Material Resina Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resitencia a la Intemperie
Norma Representativa ROHS Tipo Glandula de Cable Tamaño del Tornillo G(PF) 1/2"
Forma externa del cable aplicable (mínimo)(mm) 8 Forma externa del cable aplicable (máximo)(mm) 13 Tornillo G1/2 / CTG16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico