(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar (P-736)

Herramienta para prensar (P-736)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un mecanismo de confirmación de formación para usar con terminales de extremo cerrado con recubrimientos aislados. Incluye troquelado grabado. Terminales compatibles: CE1, CE2 y CE5. Longitud total: 198 mm.

[Caracteristicas]
· Este producto puede usarse para prensar terminales CE1, CE2 y CE5.
· Es muy compacto y se puede utilizar para realizar operaciones de engarzado con un agarre ligero.
· Tamaños compatibles: CE1, CE2 y CE5.
· Peso: 300 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-736

Número de Parte
P-736
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Terminal cerrado aislante Tamaño de terminal adaptable CE1/CE2/CE5 Largo total(mm) 198
Mecanismo de control de moldeo Presente (palanca de liberación incluida)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-736 de la serie Herramienta para prensar (P-736).