(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alarma sintética de sonido MP3 BKV para placas

Alarma sintética de sonido MP3 BKV para placas
  • Descuento por volumen

· Forma: Cuadrado
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Otro, voz/música
· Tensión nominal: 12-24 V DC, 100 V AC, 220 V AC
· Ajuste de volumen: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sintética de sonido MP3 BKV para placas (Patlite), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
BKV-31JF-J
BKV-31JF-K
BKV-31KF-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Estándares representativos Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC12 a 24 VCEGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC12 a 24 VCEGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[100V AC] AC100V-Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Sonido Continuo / Legumbres Tipos de sonido Voz / musica / Otro
Volumen(dB) 95 Ajuste de volumen Disponible Clasificación del IP IP40
Longitud(mm) 120 Ancho(mm) 120 Altura(mm) 62.8
Notas Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de sonidos y melodías.