(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alarma sintética de sonido MP3 BDV para placas

Alarma sintética de sonido MP3 BDV para placas
  • Descuento por volumen

· Forma: Cuadrado
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Otro, voz/música
· Tensión nominal: 12-24 V DC, 100 V AC/220 V
· Ajuste de volumen: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sintética con sonido MP3 BDV para placas (Patlite), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
BDV-15JF-K
BDV-15KF-J
BDV-15KF-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Estándares representativos Color frontal del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC12 a 24 VCEGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC100V/220V-Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC100V/220V-Gris oscuro

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Sonido Continuo / Legumbres Tipos de sonido Voz / musica / Otro
Volumen(dB) 87 Ajuste de volumen Disponible Clasificación del IP IP40
Longitud(mm) 80 Ancho(mm) 80 Altura(mm) 94.7
Notas Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de sonidos y melodías.