(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de advertencia: LED, giratorias, con sonido incorporado

Luces de advertencia: LED, giratorias, con sonido incorporado
  • Descuento por volumen

La combinación de altavoz y luz de advertencia LED giratoria de la serie RFT viene con 32 melodías de alarma ajustables incorporadas. Una ranura para tarjeta SD opcional está disponible para melodías personalizables adicionales.

[Características]
· Opciones de color rojo, amarillo, verde y azul disponibles.
· La alarma alcanza hasta 90 dB.
· Opciones de voltaje compatibles hasta 24 V DC y 220 V AC.
· Fabricado en resina acrílica resistente a la intemperie.
· Colector abierto NPN.
· Calificación medioambiental IP54.
· Cumple con los requisitos CE.
· RoHS.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
RFT-24A-R
RFT-24A-Y
RFT-24C-Y
RFT-100A-R
RFT-100A-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Color Normas representativas Tipo de tono (consulte el catálogo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VRojoCEA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VAmarilloCEA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VAmarilloCEC
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

AC100VRojo-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VAmarillo-A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de parte emisora de luz Cilíndrico Tamaño(⌀) 100 Fuente de luz LED
Método de montaje Montaje directo Zumbador (incluye) Alarma de melodía Iluminación / parpadeo Iluminación
Rotación Presente