(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de advertencia: LED, giratorias, resistentes a las vibraciones

Luces de advertencia: LED, giratorias, resistentes a las vibraciones
  • Descuento por volumen

Las luces de advertencia giratorias de la serie RLR, de bajo consumo energético, ofrecen una combinación de LED y motor sin escobillas con rodamientos para una fuente de luz giratoria ultrabrillante.

[Características]
· Opciones de color rojo, amarillo, verde y azul disponibles.
· Opciones de voltaje compatibles hasta 48 V DC y 250 V AC.
· Base de 162 mm de diámetro.
· Calificación medioambiental IP66.
· Cumple con los requisitos CE.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
RLR-M1-R
RLR-M2-P-R
RLR-M2-P-Y
RLR-M2-R
RLR-M2-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Color Normas representativas Paso de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] DC12/24VRojoCE140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC90 a 250 VRojo-120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC90 a 250 VAmarillo-120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC90 a 250 VRojo-140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] AC90 a 250 VAmarillo-140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de parte emisora de luz Cilíndrico Tamaño(⌀) 162 Fuente de luz LED
Método de montaje Montaje directo Zumbador (incluye) Ninguno Iluminación / parpadeo Iluminación
Rotación Presente Especificación del motor sin escobillas Adaptación