(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Luces de advertencia: giratorias, con altavoz integrado

Luces de advertencia: giratorias, con altavoz integrado
  • Descuento por volumen

Altavoz serie RT con luz de aviso giratoria con 32 melodías de alarma regulables integradas y sintetizador de voz MP3.

[Características
· Opciones de color rojo, amarillo, verde y azul disponibles.
· La alarma alcanza hasta 105 dB.
· Colector abierto NPN.
· Calificación medioambiental IP23.
· Cumple con los requisitos CE.
· Fabricado en resina acrílica resistente a la intemperie.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
RT-24A-R
RT-24A-Y
RT-24C-R
RT-100A-R
RT-100A-Y
RT-100C-B
RT-100C-Y
RT-200A-R
RT-200A-Y
RT-200D-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Color Normas representativas Tipo de tono (consulte el catálogo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VRojoCEA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VAmarilloCEA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC24VRojoCEC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VRojo-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VAmarillo-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VAzul-C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VAmarillo-C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRojo-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VAmarillo-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRojo-D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de parte emisora de luz Cilíndrico Tamaño(⌀) 162 Fuente de luz Bombilla
Método de montaje Montaje directo Zumbador (incluye) Alarma de melodía Iluminación / parpadeo Iluminación
Rotación Presente