(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Luces de pila: luz de señalización LED súper delgada, serie MP/MPS

Luces de pila: luz de señalización LED súper delgada, serie MP/MPS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La torre de iluminación de pila de señales multicapa MP/MPS, serie súper delgada, utiliza la exclusiva lente híbrida de corte prisma de palite para maximizar una fuente de luz LED de alto rendimiento para señales de seguridad visual óptimas en el entorno de fabricación.

[Características]
· Hasta 5 niveles de luz por torre.
· Base de torre de 30 mm de diámetro.
· Las opciones de colores incluyen amarillo, verde, azul y blanco.
· UL (E215660)
· Colector abierto NPN o NPN/PNP.
· Fabricado en resina ABS/AS resistente a los golpes.
· Disponible montaje directo, en poste circular, tipo L o con soporte plegable.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
MP-102-R
MP-102-Y
MP-202-RG
MP-302-RYG
MPS-102-G
MPS-102-R
MPS-202-RG
MPS-302-RYG
MPS-402-RYGB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPasos = N Color (etapa superior) Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Color (cuarta etapa) Longitud del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1rojo---Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1Amarillo---Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2rojoVerde--Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3rojoAmarilloVerde-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1Verde---Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1rojo---Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2rojoVerde--Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3rojoAmarilloVerde-Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104rojoAmarilloVerdeAzulCorto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 30
Tensión nominal(V) AC/DC24V Fuente de luz LED Método de montaje Montaje directo
Zumbador (con / sin) Ninguno Iluminación / parpadeo Iluminación Normas representativas CE / UL
Estructura protectora IP65