(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pilas de luces: pequeña luz de señalización LED con alarma sonora electrónica, serie LKEH

Pilas de luces: pequeña luz de señalización LED con alarma sonora electrónica, serie LKEH
  • Descuento por volumen

Torre de señalización modular serie LKEH de Patlite con altavoz incorporado de alto volumen. El altavoz viene con 32 melodías de alarma preprogramadas, así como una ranura para tarjeta SD para programar melodías adicionales en la luz de pila.

[Características]
· Opciones de color rojo, amarillo, verde, azul y blanco disponibles.
· Hecho de resina de PC resistente a alto impacto, calor y aceite.
· Configurable hasta 4 niveles de luz por torre.
· Clasificación medioambiental IP65.
· La alarma puede alcanzar hasta 105 dB.
· Norma UL E215660.
· Cumple con los requisitos CE.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
LKEH-102FV-Y
LKEH-302FE-RYG
LKEH-302FV-RYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPasos = N Color (etapa superior) Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Sonido y color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1Amarillo--Voz
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3rojoAmarilloVerdeE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103rojoAmarilloVerdeVoz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 100
Tensión nominal(V) DC24V Fuente de luz LED Método de montaje Montaje directo
Zumbador (con / sin) Presente Iluminación / parpadeo Iluminación / parpadeo Normas representativas CE
Estructura protectora IP53