(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Galería anti chorro de agua (cubierta de plástico), IP45

Galería anti chorro de agua (cubierta de plástico), IP45
  • Descuento por volumen

Para ventilar cubículos y cuadros eléctricos instalados en condiciones exteriores adversas. La cubierta protectora de plástico mantiene la unidad ligera.

[Caracteristicas]
- La cubierta antideslizante trasera de resina plástica reduce el peso y mejora la trabajabilidad.
- No se requiere pintura para la cubierta antideslizante, lo que reduce los costos.
- Fuerte impermeabilización que puede pasar las pruebas de chorro de agua JISC4620/JISC0920 (IP45).

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
    <Cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
    [Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
    ※ La productividad durante el montaje aumenta al reducir el número de piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G2-20BFP
G2-20BFP2
G2-20BFP2S
G2-20BFP2S-T
G2-20BFPS
G2-45BFP
G2-45BFPS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Estándar Ancho x alto x largo
(mm)
Tratamiento de material / superficie Materiales / especificaciones de la galería de ventilación
(mm)
Material / especificaciones de la cubierta de prevención de succión
(mm)
Materiales / especificaciones del prensador del bastidor del cuerpo principal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetIP45Ancho 250 x alto 250HierroPlaca de acero 2.3ResinaPlaca de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetIP45Ancho 250 x alto 250Placa de aceroPlaca de acero 2.3PolipropilenoPlaca de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10SUS304IP45Ancho 250 x alto 250Acero inoxidable 304 1.5Acero inoxidable 304 1.5PolipropilenoAcero inoxidable 304 1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10SUS304IP55Ancho 250 x alto 250Acero inoxidable 304 1.5Acero inoxidable 304 1.5PolipropilenoAcero inoxidable 304 1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessIP45Ancho 250 x alto 250Acero inoxidableAcero inoxidable 1.5ResinaAcero inoxidable 1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetIP45Ancho 500 x alto 250Acero inoxidablePlaca de acero electrogalvanizada 1.6ResinaPlaca de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessIP45Ancho 500 x alto 250HierroAcero inoxidable 1.5ResinaAcero inoxidable 1.5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico