(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de cuadro eléctrico - goma ranura

Juntas de cuadro eléctrico - goma ranura
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para proteger aberturas.

[Características]
· RP-MB: puede usarse junto con espesores de placa de 1.6 a 3.2 mm debido a la inclusión de una ranura interna.
· RP-MB-15: puede proteger elementos de sección transversal de espesor de placa de 1.6 a 3.2 mm.
· RP-KE: el núcleo metálico interno proporciona un alto poder de sujeción; Se puede utilizar para espesores de placa de 0.8 a 2.3 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RP-KE
RP-MB
RP-MB-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión: Grosor/Profundidad
(mm)
Tratamiento de material / superficie Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM8EPDMLongitud: 25 m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PVC6PVCLongitud: 100 m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PVC7PVCLongitud: 50 m

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico