(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Galería con campana (para uso en exteriores: tipo FG), IPX4

Galería con campana (para uso en exteriores: tipo FG), IPX4
  • Descuento por volumen

El capó lo ayuda a lidiar con el viento y la lluvia.

[Caracteristicas]
- La campana montada en la galería proporciona protección contra el viento y la lluvia.
- Instalación simple.
- Montar encajando en los orificios del panel y atornillando el marco de retención (tablero de retención) desde la parte inferior.
- Los accesorios como una cubierta de prevención de golpes, mosquitera y filtro antipolvo proporcionan las características necesarias para sus aplicaciones.
- (FG-15, FG-20 solamente).
- Se puede incluir en un conjunto con un filtro de sal.

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
    <Cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
    [Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
    ※ La productividad durante el montaje aumenta al reducir el número de piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FG-12
FG-12S
FG-15
FG-15S
FG-20
FG-20S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ancho x alto x largo
(mm)
Tratamiento de material / superficie Materiales / especificaciones de la galería de ventilación
(mm)
Material / especificaciones de la cubierta de prevención de succión
(mm)
Materiales / especificaciones del prensador del bastidor del cuerpo principal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 132 x altura 150HierroPlaca de acero 1.6Placa de acero 1.6Placa de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10StainlessAncho 132 x altura 150Acero inoxidable---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 200 x alto 270HierroPlaca de acero 1.6Placa de acero 1.6Placa de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessAncho 200 x alto 270Acero inoxidable---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 250 x alto 270HierroPlaca de acero 1.6Placa de acero 1.6Placa de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessAncho 250 x alto 270Acero inoxidable---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IPX4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico