(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Galería de aluminio libre (tipo FAG) 1P × 2

Galería de aluminio libre (tipo FAG) 1P × 2
  • Descuento por volumen

Esta galería de ventilación de aluminio está diseñada para permitir la ventilación de cubículos, tableros de distribución, etc.

[Caracteristicas]
- Se pueden producir galerías extra largas según las especificaciones del cliente.
- No es necesario perforar directamente los orificios de ventilación convencionales en el panel.
- Esta galería de aluminio libre se puede montar desde la parte posterior como un componente separado.
- La eficiencia de ventilación es alta sin sacrificar la opacidad.
- Ligero sin riesgo de oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FAG-3040
FAG-3050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 314 x altura 414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 314 x altura 514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminum Alloy Estándar IPX2 Tratamiento de material / superficie Aleación de aluminio / acabado anodizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico