(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de panel

Manija de panel
  • Descuento por volumen

Se puede usar como asa para una cubierta protectora

[Caracteristicas]
· El elemento de agarre es curvo para acomodar la mano humana cuando se sostiene.
· El mango es lo suficientemente largo como para acomodar cuatro dedos adultos masculinos, asegurando que se pueda agarrar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PUL-120

Número de Parte
PUL-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo manija Tratamiento de material / superficie Polipropileno Carga máxima(kN) 0.4
Numero con packs(Pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PUL-120 de la serie Manija de panel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico