(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Especificaciones del calentador de vaina: tipo SSH

Especificaciones del calentador de vaina: tipo SSH
  • Descuento por volumen

Se puede usar como calentador para evitar la acumulación de rocío y humedad dentro del panel. Tipo de calentador de funda.

[Caracteristicas]
· Al usar un calentador de funda de solo 200 W, la longitud total se acorta, ahorrando espacio.
· Incorpora un calentador de espacio en una cubierta de disipación de calor hecha de acero estampado y se puede montar fácilmente con cuatro tornillos de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSH-1105
SSH-1110
SSH-1120
SSH-2215
SSH-2220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje de Calentador de Placa
(V)
Salida de Calentador de Placa
(W)
Voltaje de entrada
(V)
Especificación
(W)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100~11050AC11050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100~110100AC110100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100~110200AC110200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200~240OtroAC220150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200~240200AC220200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Calentador de Placa Aplicación (Calentador de Placa) Calentador con Vaina y Cubierta Material de la cubierta Placa de acero troquelada, acabado cromado
Método de fijación 4 partes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico