(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Supporter (soporte aislante de bajo voltaje para el conductor)【25-50 piezas por paquete】

Supporter (soporte aislante de bajo voltaje para el conductor)
  • Descuento por volumen

Soporte de aislamiento de conductores para uso en equipos de baja tensión. Ayuda a ahorrar tiempo y mano de obra tradicionalmente asociados con la configuración manual de aisladores.
[Caracteristicas]
· Las piezas para la instalación están disponibles en dos tipos; un tipo con tuercas en ambos extremos (tipo S/T/D) y un tipo con tuercas y tornillos (tipo SB/TB/DB).
Disponible en una variedad de especificaciones con diferentes alturas y diámetros para su uso en diferentes aplicaciones.
El producto ofrece excelentes propiedades aislantes (voltaje de descarga progresiva de 2.5 kV por 1 minuto). Ligero y no se rompe fácilmente.
No interferirá con los tornillos colocados adyacentes, etc. debido al tamaño pequeño
Hecho de polipropileno (negro). * Los tornillos y tuercas están acabados con un cromado trivalente que tiene en cuenta las preocupaciones medioambientales.
[Aplicaciones]
Como base aislante para el montaje de equipos en cuadros de distribución, paneles de control, paneles rectificadores, etc.
Para usar como soporte de aislamiento para la barra colectora y el cableado eléctrico. También se puede usar como base para bifurcar alambres uniendo un soporte de bifurcación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-40
D-45
D-50
DB-40
DB-45
DB-50
DB-50-L8
DD-50
DD-50-8
S-25
SB-20-5
SB-20-6-L5
SB-25
SB-25-5
SB-25-L6
SM-20-4
SM-20-5
SS-25
T-30
T-35
TB-30
TB-30-6
TB-35
TB-35-6
TB-35-L8
TM-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Especificaciones de tornillo Características Numero con packs
(Pieza)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 40M8 x profundidad 11 mmCinta de tuerca de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 45M8 x profundidad 11 mmCinta de tuerca de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 50M8 x profundidad 11 mmCinta de tuerca de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 40M8 x profundidad 11 mm / M8 x longitud 20 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 45M8 x profundidad 11 mm / M8 x longitud 20 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Altura: 50M8 x profundidad 11 mm / M8 x longitud 20 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 50M8 x longitud 8 mm / M8 x profundidad 11 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 50M6 x profundidad 8 mmTipo de 2 piezas de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 50M8 x profundidad 11 mmTipo de 2 piezas de doble cara25

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 25M6 x profundidad 8 mmCinta de tuerca de doble cara50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 20M5 × profundidad 5,5 mm / M5 × longitud 11 mmTipo de tuerca50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 20M6 × longitud 5 mm / M6 × profundidad 5,5 mmTipo de tuerca50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 25M6 x profundidad 8 mm / M6 x profundidad 12 mmTipo de tuerca50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 25M5 × profundidad 8.5 mm / M5 × longitud 11 mmTipo de tuerca50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 25M6 x profundidad 6 mm / M6 x profundidad 8 mmTipo de tuerca50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 20M4 x profundidad 5,5 mmCinta de tuerca de doble cara50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 20M5 x profundidad 5,5 mmCinta de tuerca de doble cara50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Altura: 25M6 x profundidad 8 mmTipo de 2 piezas de doble cara50

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 30M8 x profundidad 10 mmCinta de tuerca de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 35M8 x profundidad 10 mmCinta de tuerca de doble cara25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 30M8 x profundidad 10 mm / M8 x longitud 20 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 30M6 x profundidad 8 mm / M6 x profundidad 13 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 35M8 x profundidad 10 mm / M8 x longitud 20 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 35M6 x profundidad 11 mm / M6 x longitud 13 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 35M8 x longitud 8 mm / M8 x profundidad 10 mmTipo de tuerca25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Altura: 35M5 x profundidad 8,5 mmCinta de tuerca de doble cara25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico