(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Estructura de ventana de instrumento hecha de goma: tipo MG, IP54, tipo redondo

Estructura de ventana de instrumento hecha de goma: tipo MG, IP54, tipo redondo
  • Descuento por volumen

Este es un marco de ventana de instrumentos de goma. Fácil montaje Tipo redondo

[Caracteristicas]
· La eficiencia del trabajo ha mejorado porque la instalación es simple.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MG-120AP2
MG-120AP3
MG-120KP2
MG-120KP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de placa aplicable
(mm)
Tratamiento de material / superficie
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.6 a 2.3Caucho de etileno-propileno, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.2Caucho de etileno-propileno, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.6 a 2.3Caucho de etileno-propileno, vidrio reforzado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.2Caucho de etileno-propileno, vidrio reforzado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IP54 Dimensiones efectivas de vidrio(mm) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico