(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tarjeta / titular【50-100 piezas por paquete】

Tarjeta / titular
  • Descuento por volumen

Se puede usar para placas de distribución, etc., así como para etiquetas de casilleros y equipos de oficina.

[Caracteristicas]
· Se aplica una fuerte cinta adhesiva de doble cara a la superficie posterior, por lo que la fuerza adhesiva es extremadamente alta, lo que elimina el inconveniente de cortar agujeros y crear pestañas.
· Esto evita que la superficie de unión se corroa.
· Altamente tolerante a diferentes temperaturas y humedades, y permite un fácil montaje de tornillos incluso en superficies algo rugosas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH-C-1
CH-C-2
CH-C-3
CH-C-4
CH-C-5
CH-C-6
CH-C-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Numero con packs
(Pieza)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 66 x altura 3650

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Ancho 46 x altura 25100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 40 x altura 24.5100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 31.5 x altura 22100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 46 x altura 14.5100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 31 x altura 14100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 58.5 x altura 23100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Plástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico