(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de tierra

Barra de tierra
  • Descuento por volumen

Se puede usar como una barra de cobre para conectar a tierra

[Caracteristicas]
- Dado que ya se han agregado orificios para tornillos, no es necesario hacer tapping después de la compra.
- Están disponibles muchas dimensiones diferentes de barras de cobre, así como recuentos de orificios para tornillos; el usuario debe seleccionar un conjunto de especificaciones que se adapten mejor al número de líneas que se incluirán.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EBA-20-5E
EBA-20-10E
EBA-20-10SE
EBA-20-12WE
EBA-20-18E
EBA-25-10E
EBA-25-20E
EBA-30-14E
EBA-60-30E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 4 x 110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 4 x 160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 5 x 175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 5 x 205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 4 x 240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 x 4 x 115
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 x 4 x 165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 x 5 x 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 x 6 x 170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico