(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Buje SS【100 piezas por paquete】

Buje SS
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como buje de inducción para abrir y cerrar puertas.

[Caracteristicas]
- El cono del casquillo guía suavemente el eje hacia la abertura de bloqueo al bloquear la puerta.
- Protege contra el ruido causado por la vibración.
- Se elimina el desprendimiento del revestimiento alrededor de la abertura de bloqueo causado por la apertura y el cierre del eje de bloqueo, evitando la formación de óxido.
- El montaje del casquillo se puede realizar en una sola operación simplemente empujándolo hacia adentro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSB-10

Número de Parte
SSB-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tratamiento de material / superficie 6 nylon Numero con packs(Pieza) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSB-10 de la serie Buje SS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico