(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sellos de tablero eléctrico - empaque de goma en forma de H

Sellos de tablero eléctrico - empaque de goma en forma de H
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para el embalaje impermeable de marcos de ventanas para una variedad de tableros de distribución.

[Caracteristicas]
Presenta resistencia superior a la intemperie, resistencia al aceite, resistencia química, resistencia al frío y propiedades de deformación térmica.
· Varias veces mejor que el caucho en términos de resistencia a la fatiga por flexión, resistencia al envejecimiento y resistencia al ozono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HK-1
HK-2
HK-4
HK-5
HK-6
HK-9
HK-11
HK-12
HK-14
HK-16
HK-19
HK-21
HK-23
HK-24
HK-25
HK-26
HK-27
HK-31
HK-33
HK-34
HK-35
HK-36
HK-37
HK-39
HK-44
HK-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión: Grosor/Profundidad
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
Espesor de placa aplicable
(mm)
Unidad de pedido
(m)
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--15 x 10 x 3000001.5/2300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--20 x 15 x 3000001.5/3.5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--22 x 14 x 3000001.6/2300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--27 x 18 x 3000001.6/3300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--20 x 15 x 3000001.6/5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 20 x 3000002/2300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10PVC1523 x 15 x 500002.3/550
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--28 x 18 x 3000002.5/5300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PVC2025 x 20 x 500002.5/750
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--20 x 14 x 3000003/1.6300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--21 x 14 x 3000003/2300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PVC1420 x 14 x 500003/3.550
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--28 x 18 x 3000003/5300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PVC1828 x 18 x 500003.2/550
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--20 x 16 x 3000003.3/3.5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--23 x 20 x 3000004/5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--20 x 18 x 3000005/1.5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 20 x 3000005/2300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--28 x 20 x 3000005/2.6300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--28 x 18 x 3000005/5300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--32 x 25 x 3000005/8300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--32 x 21.5 x 3000006/3300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 20 x 3000006.2/8300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 20 x 3000006.3/6.3300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 20 x 3000008/10300
1 Pieza(s)

22 Días o más

10--30 x 23 x 3000008/12300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Cloruro de vinilo blando especial (negro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico