(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble serie TC26

Tubo termocontraíble serie TC26
  • Descuento por volumen

Relación de contracción 2: 1. Este atractivo producto de superficie brillante se puede utilizar en una amplia gama de ubicaciones, donde no es necesario un retardador de llama.

[Caracteristicas]
Este es un producto de poliolefina que es delgado con buena flexibilidad.
Ampliamente aplicable donde los retardantes de llama no son necesarios.
Si bien está disponible para su uso con fines generales, ya que las superficies brillantes del producto son visualmente atractivas, también se puede usar en automóviles / equipos eléctricos.
El tubo termocontraíble tiene una tasa de contracción longitudinal menor que el tubo de PVC.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC26-20.0-BK
TC26-50.0-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.860000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5130000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 2:1 Material Poliolefina reticulada Color Negro
Retardante de llama Ninguno Adhesivo Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 105