(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - Serie PTW-SS, montaje en riel

Bloque de terminales - Serie PTW-SS, montaje en riel
  • Descuento por volumen

Un bloque de terminales de bajo costo que se puede instalar con los tornillos levantados, incluso sin resortes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTW-SS10
PTW-SS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (TUV)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3151545.2754
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3.5202060861

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 x 2 Paso entre terminales(mm) 14.5
Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible
Arruinar Ninguno Estándar JIS/TUV Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico