(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie PTU, montaje en riel

Bloque de terminales - Serie PTU, montaje en riel
  • Descuento por volumen

El bloque de terminales de la serie PTU utiliza varios tornillos M3 a M6 en sus terminales para asegurar los cables en su lugar.

[Características]
· Utiliza resina de alta resistencia al fuego certificada UL94V-0 para su cuerpo principal y placas laterales.
· Capaz de montarse en un carril IEC35mm (carril DIN35mm).
· Todos los modelos han obtenido la norma UL y la certificación TUV.
· Es posible montar y desmontar adicionalmente placas intermedias sin necesidad de herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTU-10
PTU-20
PTU-30
PTU-40
PTU-80
PTU-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Paso Estándar Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (CSA)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3151516PosibleJIS/UL/CSA/TUV151537735.5
13 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3.5221916PosibleJIS/UL/CSA/TUV221937835.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4302718PosibleJIS/UL/CSA/TUV3027401038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4403518PosibleJIS/UL/CSA/TUV4035411138
7 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5756821PosibleJIS/UL/CSA/TUV7568461444
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6959527NingunoJIS/UL/TUV95Ninguno541953

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Arruinar Presente Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico