(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta de bornes - montaje, serie NW, montaje directo

Regleta de bornes - montaje, serie NW, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el montaje directo, bloque de terminales de montaje, serie NW (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW-063AT
NW-064AT
NW-103AT
NW-104AT
NW-203CT
NW-204CT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M66038AC/DC6001175075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M66038AC/DC6001555075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M810050AC/DC6001486081.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M810050AC/DC6001986081.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M1020047AC/DC66019311093
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M1020047AC/DC66024011093

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Especificaciones Otros tipos especiales Características Bloque de terminales de perilla temporal
Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Ninguno
Arruinar Ninguno Estándar JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico