(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores de extremo cerrado resistentes al calor para la prevención de desastres【100 piezas por paquete】

Conectores de extremo cerrado resistentes al calor para la prevención de desastres
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No se requiere un método de grabación convencional que requiera mucho tiempo, lo que ahorra tiempo de trabajo.
· Pasa la prueba de resistencia al calor estipulada en el Aviso del Departamento de Bomberos Número 11, donde se alcanzan los 380°C después de 15 minutos.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SQCE-2HP
SQCE-5HP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109.620

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.322

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo cerrado Características Resistente al calor
Material de aislamiento Polietileno de enlace cruzado Revestimiento aislante (color) Rojo transparente Número en paquete 100