(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo, resistente al calor【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo, resistente al calor
  • Descuento por volumen

Un terminal de engarzado desnudo, redondo o con forma de anillo, resistente al calor, ideal para usar al conectar calentadores o calentar cables eléctricos a equipos.

[Características]
· Máxima resistencia al calor hasta 400°C.
· Acabado niquelado.
· Compatible con cables entre 23 AWG (0,6 mm) y 1 AWG (7,0 mm).
· Se puede utilizar con cable VCT de 600 V PSE.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N1.25-3
N1.25-4
N1.25-5
N2-4
N2-5
N2-6
N5.5-4
N5.5-5
N5.5-6
N5.5-8
N8-5
N8-6
N8-8
N8-10
N14-6
N14-8
N22-8
N38-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.25.5120.6 a 1.4 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.3815.60.6 a 1.4 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.3815.60.6 a 1.4 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.516.51,5 a 1,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.39.5171,5 a 1,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.41221.51,5 a 1,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.39.519.51,9 a 2,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.39.519.51,9 a 2,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.412231,9 a 2,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.415281,9 a 2,8 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.31223.52.9 a 3.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41223.52.9 a 3.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41529.52.9 a 3.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10.51529.52.9 a 3.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.41227.53.7 a 4.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8.41632.53.7 a 4.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.416.533.34.7 a 5.6 mm

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10.52242.36.0 a 7.0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular Características Resistente al calor
Número en paquete 100