(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado serie TMEV - anillo, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie TMEV - anillo, aislado
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEV0.3-2
TMEV0.3-5
TMEV1.25-3
TMEV1.25-3.5
TMEV1.25-4
TMEV1.25-4M
TMEV1.25-8
TMEV1.25-10
TMEV2-4
TMEV2-6
TMEV2-10
TMEV2-12
TMEV5.5-3M
TMEV5.5-4S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Normas representativas Talla F
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.25.217.524 a 20AmarilloUL / CSA4.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.382124 a 20AmarilloUL / CSA7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.25.517.522 a 16RojoUL / JIS / CSA4.75

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.76.618.822 a 16RojoUL / JIS / CSA5.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.3821.122 a 16RojoUL / JIS / CSA7.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.36.819.422 a 16RojoUL / CSA6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.41225.722 a 16RojoUL / CSA9.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

6 Días o más

-10.516.530.522 a 16RojoUL / CSA12.25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.38.52216 a 14AzulUL / JIS / CSA7.75

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.4122716 a 14AzulUL / JIS / CSA11

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

-10.5153016 a 14AzulUL / CSA12.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

-13193416 a 14AzulUL / CSA14.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.26.524.4512 a 10AmarilloUL / CSA7.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.3925.712 a 10AmarilloUL / CSA7.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo circular Material de aislamiento Vinilo
Número en paquete 100