(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado
  • Descuento por volumen

Estilo de entrada fácil (terminal de cuchilla aislado)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEVBT1.25-9-1
TMEVBT1.25-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.219

100 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3.420.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo de hoja Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 a 16
Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA
Forma detallada Tipo TMEV BT Número en paquete 100 Espesor de la dimensión(mm) 0.75