(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo
  • Descuento por volumen

Terminal de conexión de tipo enchufable utilizado principalmente en lugares y aplicaciones que requieren acoplamiento.
[Caracteristicas]
· Un terminal engarzado con una muesca semicircular cortada en el extremo de acoplamiento de la pestaña conforme de 0,8 mm de grosor del terminal de conexión para identificar espesores de pestaña compatibles.
El tipo TMED contiene una tubería de cobre entre el terminal y el aislante.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEDV630855-F
TMEDV630855-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Grosor de la pestaña de acoplamiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.80.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.35-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 250
Longitud total C(mm) 25 Tamaño de cable aplicable(AWG) 12 a 10 Material de aislamiento Vinilo
Revestimiento aislante (color) Amarillo Normas representativas UL / CSA Número en paquete 100