(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie 187 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 187 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo
  • Descuento por volumen

Terminales tipo conector enchufable, utilizados principalmente en lugares y aplicaciones que requieren acoplamiento.
[Caracteristicas]
· Se corta una muesca semicircular en el extremo de acoplamiento de la pestaña conforme de 0,8 mm de grosor del terminal de conexión para identificar espesores de pestaña compatibles.
Contiene una tubería de cobre entre el terminal y el aislante.
Tipo HS (tipo ST en forma de varilla).
[Aplicaciones]
· Ideal para usar al acoplar.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMEDV480509-F03
TMEDV480520-F03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018 a 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 187
Diámetro exterior B(mm) 5.1 Longitud total C(mm) 19.5 Material de aislamiento Vinilo
Normas representativas UL / CSA Número en paquete 100