(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie SMA, conector coaxial

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
088-0031G
088-0032G
088-0040G
088-1021G
088-2060G
088-2062G
088-2080G
088-4021G
088-4030G
088-5021G
088-6040G
088-6050G
088-6060G
088-7050G
089-FZ01A
089-J503A
089-K604A
089-N803E
089-NV98B
089-NZ39B
089-PE08D
089-PG24A
089-PN52A
089-PT64A
150-NZ07B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Cable aplicable Forma de receptáculo Cuerpo material Forma del adaptador Forma terminal Longitud terminal Longitud del aislador Cuerpo: superficie tratada Rango de frecuencia
(GHz)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesSoldadura[Recto] Enchufe rectoUT-085-Cobre inoxidable----Oro0 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesSoldadura[Recto] Enchufe rectoUT-141-Cobre inoxidable----Oro0 a 18500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe rectoRG-188AU-Cobre inoxidable----Oro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo LRG-188AU-Cobre inoxidable----Oro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraChasis / para montaje en panel---Con brida de 4 agujerosCobre inoxidable-Recto6.0 mm0 mm--300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraChasis / para montaje en panel---Con brida de 2 agujerosCobre inoxidable-Recto2,0 mm4.0 mm--100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara placas de circuito---Tipo LCobre inoxidable------100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Recto] Jack rectoRG-188AU-Cobre inoxidable----Oro--
500 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

-HembraPara cablesSoldadura[Recto] Jack rectoUT-141-Cobre inoxidable----Oro0 a 18500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Otros] Jack de panelRG-188AU-Cobre inoxidable----Oro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador---Recta (jack-jack)----0 a 18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador---Recto (enchufe)----0 a 18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador---Con brida de cuatro agujeros (jack-jack)----0 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho femenino[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador---Forma de L (enchufe)----0 a 18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto1.5D-2V-------0 a 18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe rectoRG-58---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo L1.5D-2V-------0 a 18-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Otros] Jack de mamparoCO-6F-DSB-CX50-------0 a 18500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-HembraPara placas de circuito---Recto------0 a 18500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara cablesRizar[Recto] Jack recto1.5D-2V-------0 a 18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara placas de circuito---Grosor de la placa de circuito (entre placas de circuito): 1,6 mm------0 a 18300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-HembraPara cablesSoldadura[Otros] Jack con brida de 4 agujerosUT-085-Latón----Níquel0 a 18500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-HembraPara placas de circuito---Tipo LLatón-----0 a 18300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-HembraPara cablesRizar[Otros] Jack de mamparo1.5D-2V-------0 a 18500
300 Pieza(s)Disponible

34 Días o más

-Macho femenino[Otros] Adaptador de relé-[Otros] Adaptador---Recto (enchufe de inserción)----0 a 18300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMA
Numero de nucleos 1 Tensión nominal(V) 335 Clasificación del IP Ninguno
Resistencia(Ω) 50 Método de eliminación Tipo de tornillo