(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de enchufe【5-20 piezas por paquete】

Conector de enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sistema de cableado múltiple para cableado interior.
· Producto permitido por la Ley de Seguridad de Materiales y Electrodomésticos (PSE).
· Fácil ramificación al cambiar a un bloque de conexión ramificada.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NPJB01-3P
NPJB02-3P
NPJP01-3P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Dirección de conexión Tipo Numero con packs
(Pieza)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (socket)RectoBloque de terminales (conexión de línea directa)10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (socket)OtrosBloque de terminales (conexión de derivación)5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)RectoConector enchufable20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Numero de nucleos 3
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Inserción Clasificación del IP Ninguno Normas representativas PSE