(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de riel【20 piezas por paquete】

Soporte de riel
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se agrega un ángulo de inclinación ajustable y un mecanismo de bloqueo a esta herramienta de soporte de riel móvil.
· Ángulo de inclinación: cuando está libre (-40 °, 0 °, + 40 °), cuando está bloqueado (-25 °, 0 °, + 25 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-75M

Número de Parte
RS-75M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Móvil Altura(mm) 75 Numero con packs(Pieza) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-75M de la serie Soporte de riel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico